PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 1000 mm)
Código do artigo 84542
Detalhes do artigo PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 1000 mm)
- Código do artigo
- 84542
- Descrição do artigo
- PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 1000 mm)
- Cor da bainha exterior
- preto
- Comprimento da Espiral (em repouso) mm
- 1000
- Comprimento da Espiral (esticada) mm
- 3000
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 6,6
- ø mm exterior aproximado da Espiral
- 22.2
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 199,7
- Peso kg/km (aprox.)
- 0,5
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- Peças por Pacote
- 1
- pronto para iniciar
- não
- EAN/GTIN
- 4060892336461
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 1000 mm)
Temperature range | flexing -5°C to +70°C |
Nominal voltage | H03VV-F U0/U 300/300 V H05VV-F U0/U 300/500 V |
Test voltage | 2000 V |
Expansion ratio | 1:3 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Detalhes PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 1000 mm)
Estrutura do cabo
-
- Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Core insulation: PVC
-
- Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
-
- Protective conductor: starting with 3 cores
-
- Cores stranded in layers
-
- Outer sheath: PVC
-
- Sheath colour: see datasheet
Notas
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Aplicação
-
- Lighting industry
-
- Data installations
-
- Shops
-
- Telecommunication