PUR-spiral cable H05BQ-F laranja 3 G 1 mm² (SL 300 mm)
Código do artigo 85306
Detalhes do artigo PUR-spiral cable H05BQ-F laranja 3 G 1 mm² (SL 300 mm)
- Código do artigo
- 85306
- Descrição do artigo
- PUR-spiral cable H05BQ-F laranja 3 G 1 mm² (SL 300 mm)
- Comprimento da Espiral (em repouso) mm
- 300
- Comprimento da Espiral (esticada) mm
- 1200
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 7,2
- ø mm exterior aproximado da Espiral
- 26.4
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 98,6
- Peso kg/km (aprox.)
- 1,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- Peças por Pacote
- 1
- pronto para iniciar
- não
- EAN/GTIN
- 4060892334894
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos PUR-spiral cable H05BQ-F laranja 3 G 1 mm² (SL 300 mm)
Temperature range | -25°C to +70°C |
Nominal voltage | H05BQ-F U0/U 300/500 V H07BQ-F U0/U 450/750 V |
Test voltage | H05BQ-F 2000 V H07BQ-F 2500 V |
Expansion ratio | 1:4 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Detalhes PUR-spiral cable H05BQ-F laranja 3 G 1 mm² (SL 300 mm)
Estrutura do cabo
-
- Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Core insulation: rubber
-
- Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
-
- Protective conductor: starting with 3 cores
-
- Cores stranded in layers with optimal lay lengths
-
- Outer sheath: PUR
-
- Sheath colour: orange
Notas
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Aplicação
-
- Machine Construction
-
- Electrical Tools
-
- Building Industry
-
- Handling Equipment
-
- Entertainment Equipment
-
- Medical devices
-
- Measurement instruments
-
- Rolling doors