PUR-electronic spiral cable preto 8 x 0,5 mm² (SL 300 mm) Código do artigo 85774

Detalhes do artigo

Código do artigo
85774
Descrição do artigo
PUR-electronic spiral cable preto 8 x 0,5 mm² (SL 300 mm)
Comprimento da Espiral (em repouso) mm
300
Comprimento da Espiral (esticada) mm
1200
Exterior Ø mm (aprox.)
7,4
ø mm exterior aproximado da Espiral
26.8
Peso Especifico de Cobre kg/km
130,6
Peso kg/km (aprox.)
250,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
Peças por Pacote
1
pronto para iniciar
não
EAN/GTIN
4060892340659
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Temperature range -25°C to +70°C
Nominal voltage <= 0.14 mm² 300 V
>= 0.25 mm² 500 V
Test voltage 2000 V
Expansion ratio 1:4
Straight ends in each case 200 mm

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Copper wire bare, extra finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 6 / IEC 60228 Class 6
      • Core insulation: TPE-E
      • Core identification acc. to DIN 47100
      • Cores stranded in layers
      • Outer sheath: PUR
      • Sheath colour: black

Notas

      • On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
      • As well in axial construction
      • The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only

Aplicação

      • Handling Equipment
      • Entertainment Equipment
      • Medical devices
      • Measurement instruments
      • Rolling doors
      • In all fields in which low-current cables are used

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible