PUR-C-electronic spiral cable preto 12 x 0,5 mm² (SL 400 mm)
Código do artigo 86069
Detalhes do artigo PUR-C-electronic spiral cable preto 12 x 0,5 mm² (SL 400 mm)
- Código do artigo
- 86069
- Descrição do artigo
- PUR-C-electronic spiral cable preto 12 x 0,5 mm² (SL 400 mm)
- Comprimento da Espiral (em repouso) mm
- 400
- Comprimento da Espiral (esticada) mm
- 1200
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 8,8
- ø mm exterior aproximado da Espiral
- 31.6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 492,8
- Peso kg/km (aprox.)
- 480,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- Peças por Pacote
- 1
- pronto para iniciar
- não
- EAN/GTIN
- 4060892341731
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos PUR-C-electronic spiral cable preto 12 x 0,5 mm² (SL 400 mm)
Temperature range | -25°C to +70°C |
Nominal voltage | <= 0.14 mm² 300 V >= 0.25 mm² 500 V |
Test voltage | 2000 V |
Expansion ratio | 1:4 |
Straight ends | in each case 200 mm |
Detalhes PUR-C-electronic spiral cable preto 12 x 0,5 mm² (SL 400 mm)
Estrutura do cabo
-
- Copper wire bare, extra finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 6 / IEC 60228 Class 6
-
- Core insulation: TPE-E
-
- Core identification acc. to DIN 47100
-
- Cores stranded in layers
-
- Overall screening
-
- Outer sheath: PUR
-
- Sheath colour: black
Notas
-
- On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
-
- As well in axial construction
-
- The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only
Aplicação
-
- Handling Equipment
-
- Entertainment Equipment
-
- Medical devices
-
- Measurement instruments
-
- Rolling doors
-
- In all fields in which low-current cables are used