1696 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Diâmetro exterior
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 34533 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 8 x 0,75 mm² Código do artigo 34551 Cópia
RADOX® Railcat CAT5e 100 Ohm AWG XM S RW E azul 4 x 22 AWG Código do artigo 11006072 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 x 0,5 mm² Código do artigo 11005945 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 34566 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 11005953 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 11005955 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34569 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B branco 22 AWG Código do artigo 11005439 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B preto 14 AWG Código do artigo 11005451 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 8 AWG Código do artigo 35221 Cópia
RADOX® 125 branco 0,25 mm² Código do artigo 35153 Cópia
RADOX® 125 castanho 4 mm² Código do artigo 11005794 Cópia
RADOX® 125 cinza 1,5 mm² Código do artigo 11005770 Cópia
RADOX® 125 laranja 0,75 mm² Código do artigo 11005803 Cópia
RADOX® 125 preto 35 mm² Código do artigo 11005829 Cópia
RADOX® 125 preto 70 mm² Código do artigo 11005836 Cópia
RADOX® 125 verde-amarelo 10 mm² Código do artigo 11005814 Cópia
RADOX® 125 vermelho 1,5 mm² Código do artigo 11005779 Cópia
RADOX® 155 azul 0,25 mm² Código do artigo 11005571 Cópia
RADOX® 155 azul 1 mm² Código do artigo 11005518 Cópia
RADOX® 155 azul 1,5 mm² Código do artigo 11005523 Cópia
RADOX® 155 azul 6 mm² Código do artigo 11005608 Cópia
RADOX® 155 branco 0,34 mm² Código do artigo 11005588 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible