1696 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Diâmetro exterior
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 5 x 2,5 mm² Código do artigo 34585 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B preto 24 AWG Código do artigo 11005417 Cópia
RADOX® 125 amarelo 0,75 mm² Código do artigo 11005740 Cópia
RADOX® 125 azul 1,5 mm² Código do artigo 11005769 Cópia
RADOX® 125 vermelho 0,75 mm² Código do artigo 11005739 Cópia
RADOX® 155 preto 0,75 mm² Código do artigo 11005514 Cópia
RADOX® 155 verde 0,25 mm² Código do artigo 11005567 Cópia
RADOX® 155 vermelho 0,75 mm² Código do artigo 11005512 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 16 mm² Código do artigo 35258 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 10 mm² Código do artigo 35216 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 4 mm² Código do artigo 11006705 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 34600 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34846 Cópia
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 3 x 0,5 mm² Código do artigo 34632 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 35217 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 34525 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 34538 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 3 x 0,75 mm² Código do artigo 35159 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 34572 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 16 AWG Código do artigo 34768 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 verde-amarelo 16 AWG Código do artigo 11005168 Cópia
RADOX® 125 azul 0,5 mm² Código do artigo 11005757 Cópia
RADOX® 125 branco 0,5 mm² Código do artigo 11005744 Cópia
RADOX® 125 preto 120 mm² Código do artigo 11005840 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible