1696 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Diâmetro exterior
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 120 mm² Código do artigo 11006791 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 240 mm² Código do artigo 35219 Cópia
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 34487 Cópia
RADOX® EN 50306-2 300V M branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 35316 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 4 x 0,5 mm² Código do artigo 34537 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 8 x 0,5 mm² Código do artigo 34550 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V M branco 1 x 1 mm² Código do artigo 35154 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 35255 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 6 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 35148 Cópia
RADOX® UL 3266 / CSA AWM IA/B preto 20 AWG Código do artigo 11005416 Cópia
RADOX® 125 preto 50 mm² Código do artigo 11005832 Cópia
RADOX® 155 preto 0,5 mm² Código do artigo 11005563 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M preto 1 x 240 mm² Código do artigo 34752 Cópia
RADOX® 4 GKW-AX 1800V MM S Single Core preto 1 x 35 mm² Código do artigo 35266 Cópia
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S preto 2 x 0,5 mm² Código do artigo 34653 Cópia
RADOX® EN 50264-3-1 600V M preto 1 x 6 mm² Código do artigo 34603 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 34523 Cópia
RADOX® GKW-LW 600V MM S preto 4 x 1 mm² Código do artigo 34539 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 4 x 0,5 mm² Código do artigo 34771 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 34936 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 35142 Cópia
RADOX® TENUIS-TW 600V MM S preto 4 x 1 mm² Código do artigo 34583 Cópia
RADOX® UL 3289 / CSA CL 1503 preto 20 AWG Código do artigo 11005179 Cópia
RADOX® 125 preto 6 mm² Código do artigo 11005810 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible