Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
H07RN-F preto 5 G 25 mm² Código do artigo 37067 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M50 x 1.5 (CD 30.0-38.0 mm) SZ 58 TL 9 Código do artigo 905188 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 3 x 2 x 0,34 mm² Código do artigo 21136 Cópia
H07RN-F preto 4 G 25 mm² Código do artigo 37051 Cópia
HELUTOP® HT M40 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 18.0-28.0 mm) SZ 46 Código do artigo 93928 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 30765 Cópia
H07RN-F preto 4 G 95 mm² Código do artigo 37055 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 8 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21144 Cópia
H07RN-F preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 37001 Cópia
NYY-J preto 7 G 2,5 re mm² Código do artigo 32076 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 2 x 2 x 0,34 mm² Código do artigo 21135 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 905210 Cópia
KMK-PA-MB M12 x 1.5 black Código do artigo 98163 Cópia
Código do artigo 32415 Cópia
H07RN-F preto 5 G 95 mm² Código do artigo 34090 Cópia
KMK-PA-MB M12 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94260 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 905211 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 2 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 21129 Cópia
H07RN-F preto 1 x 185 mm² Código do artigo 37014 Cópia
HELUTOP® Easy M20 black Código do artigo 908063 Cópia
HELUTOP® HT PG 11 black (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Código do artigo 99322 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 10 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21145 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 verde 0,5m Código do artigo 803007 Cópia
H07RN-F preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 37079 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible