Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
H07RN-F preto 4 G 50 mm² Código do artigo 37053 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 2,5 mm² Código do artigo 713529 Cópia
KMK-PA-MB M32 x 1.5 black Código do artigo 98167 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 2 x 2 x 1 mm² Código do artigo 21146 Cópia
HELUTOP® HT M16 x 1.5 black (CD 4.0-8.0 mm) SZ 19 Código do artigo 93938 Cópia
HELUTOP® HT M12 x 1.5 black (CD 3.0-6.5 mm) SZ 15 Código do artigo 93937 Cópia
HELUTOP® HT M40 x 1.5 black (CD 18.0-28.0 mm) SZ 46 Código do artigo 93942 Cópia
H07RN-F preto 1 x 150 mm² Código do artigo 37013 Cópia
KMK-PA-MB M50 x 1.5 grey (RAL 7035) Código do artigo 97822 Cópia
HELUTOP® HT M12 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 3.0-6.5 mm) SZ 15 Código do artigo 93923 Cópia
HELUTOP® HT M16 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) SZ 19 Código do artigo 907275 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M63 x 1.5 (CD 37.0-53.0 mm) SZ 75 TL 10 Código do artigo 905248 Cópia
NYY-J preto 1 G 240 rm mm² Código do artigo 32013 Cópia
NYY-J preto 4 G 16 re mm² Código do artigo 32049 Cópia
H07RN-F preto 4 G 1 mm² Código do artigo 37044 Cópia
H07RN-F preto 5 G 70 mm² Código do artigo 37154 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 4 mm² Código do artigo 713546 Cópia
H07RN-F preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 37002 Cópia
HELUTOP® HT M16 x 1.5 black (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Código do artigo 92669 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 verde 2m Código do artigo 803009 Cópia
KMK-PA-MB M40 x 1.5 black Código do artigo 98168 Cópia
NYY-J preto 3 G 6 re mm² Código do artigo 32026 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 cinza 10m Código do artigo 82863 Cópia
H07RN-F preto 1 x 25 mm² Código do artigo 37007 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible