Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
H07RN-F preto 3 x 50 mm² Código do artigo 37088 Cópia
H07RN-F preto 3 x 6 mm² Código do artigo 37083 Cópia
H07RN-F preto 4 G 300 mm² Código do artigo 37060 Cópia
H07RN-F preto 4 x 25 mm² Código do artigo 37090 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y preto 4 G62,5/125 Código do artigo 803925 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 10x12 E9/125 Código do artigo 80194 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 10x12 G50/125 Código do artigo 80210 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 10x12 G62,5/125 Código do artigo 80226 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 12x12 G50/125 Código do artigo 80211 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 12x12 G62,5/125 Código do artigo 80227 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 3x12 E9/125 Código do artigo 81110 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 3x12 G50/125 Código do artigo 81108 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 3x12 G62,5/125 Código do artigo 81109 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 4x12 G50/125 Código do artigo 82648 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 4x12 G62,5/125 Código do artigo 81112 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 5x12 E9/125 Código do artigo 80191 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 5x12 G50/125 Código do artigo 80207 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 5x12 G62,5/125 Código do artigo 80223 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 6x12 G50/125 Código do artigo 81133 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 6x12 G62,5/125 Código do artigo 81134 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 7x12 E9/125 Código do artigo 80192 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 7x12 G50/125 Código do artigo 80208 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 7x12 G62,5/125 Código do artigo 80224 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 8x12 G50/125 Código do artigo 81135 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible