Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
H07RN-F preto 1 x 50 mm² Código do artigo 37009 Cópia
HELUTOP® HT M32 x 1.5 black (CD 15.0-21.0 mm) SZ 36 Código do artigo 93941 Cópia
KMK-PA-MB M25 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94263 Cópia
H07RN-F preto 1 x 95 mm² Código do artigo 37011 Cópia
HELUTOP® HT M16 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Código do artigo 92668 Cópia
H07RN-F preto 2 x 4 mm² Código do artigo 37022 Cópia
H07RN-F preto 1 x 70 mm² Código do artigo 37010 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 cinza 0,5m Código do artigo 82857 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 cinza 5m Código do artigo 82861 Cópia
HELUTOP® HT M32 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 15.0-21.0 mm) SZ 36 Código do artigo 93927 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight metal Ø5,0-9,5mm Código do artigo 804544 Cópia
H07RN-F preto 2 x 1 mm² Código do artigo 37019 Cópia
H07RN-F preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 37092 Cópia
HELUKAT® 600AE CAT.7e S/FTP PE STATIC preto 4 x 2 x AWG 23 /1 Código do artigo 802168 Cópia
H07RN-F preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 37093 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 cinza 3m Código do artigo 82860 Cópia
H07RN-F preto 4 G 35 mm² Código do artigo 37052 Cópia
H07RN-F preto 3 G 1 mm² Código do artigo 37027 Cópia
H07RN-F preto 5 G 50 mm² Código do artigo 37091 Cópia
NAYY-J preto 4 G 240 se mm² Código do artigo 32310 Cópia
H07RN-F preto 1 x 16 mm² Código do artigo 37006 Cópia
H07RN-F preto 4 G 16 mm² Código do artigo 37050 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 10 mm² Código do artigo 713571 Cópia
H07RN-F preto 1 x 240 mm² Código do artigo 37015 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible