Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-J preto 1 G 70 rm mm² Código do artigo 32008 Cópia
H07RN-F preto 5 G 35 mm² Código do artigo 37068 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 cinza 2m Código do artigo 82859 Cópia
KMK-PA-MB M20 x 1.5 black Código do artigo 98165 Cópia
NAYY-J preto 4 G 150 se mm² Código do artigo 32308 Cópia
HELUKAT® 600 CAT.7e S/FTP duplex FRNC STATIC violeta 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Código do artigo 81446 Cópia
HELUTOP® HT M16 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 4.0-8.0 mm) SZ 19 Código do artigo 93924 Cópia
H07RN-F preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 37021 Cópia
CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violeta 2 x 2 x 0,50 mm² Código do artigo 803722 Cópia
KMK-PA-MB M20 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94262 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M40 x 1.5 (CD 22.0-32.0 mm) SZ 50 TL 9 Código do artigo 905187 Cópia
H07RN-F preto 1 x 35 mm² Código do artigo 37008 Cópia
H07RN-F preto 2 x 6 mm² Código do artigo 37023 Cópia
H07RN-F preto 3 G 6 mm² Código do artigo 37031 Cópia
H07RN-F preto 4 G 10 mm² Código do artigo 37049 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 22 TL 6 Código do artigo 905183 Cópia
H07RN-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 37020 Cópia
KMK-PA-MB M16 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94261 Cópia
NYY-J preto 4 G 10 re mm² Código do artigo 32048 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 904964 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 904963 Cópia
KMK-PA-MB M40 x 1.5 grey (RAL 7035) Código do artigo 97821 Cópia
NYY-O preto 1 x 95 rm mm² Código do artigo 32097 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 4 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21143 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible