Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
HELUTOP® HT M16 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 4.0-8.0 mm) SZ 19 Código do artigo 93909 Cópia
KMK-PA-MB M32 x 1.5 grey (RAL 7035) Código do artigo 97820 Cópia
H07RN-F preto 5 G 16 mm² Código do artigo 37066 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) SZ 20 TL 6 Código do artigo 905182 Cópia
NYY-J preto 5 G 50 rm mm² Código do artigo 32257 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 6 mm² Código do artigo 713570 Cópia
HELUTOP® HT M40 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 18.0-28.0 mm) SZ 46 Código do artigo 93913 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M32 x 1.5 (CD 16.0-25.0 mm) SZ 40 TL 9 Código do artigo 905186 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 10 mm² Código do artigo 713532 Cópia
HELUTOP® HT M25 x 1.5 black (CD 11.0-17.0 mm) SZ 29 Código do artigo 93940 Cópia
NYY-O preto 1 x 150 rm mm² Código do artigo 32099 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 4 mm² Código do artigo 713545 Cópia
HELUKAT® 600A CAT.7e S/FTP PVC STATIC preto 4 x 2 x AWG 23 /1 Código do artigo 801147 Cópia
HELUTOP® HT M25 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 11.0-17.0 mm) SZ 29 Código do artigo 93926 Cópia
NYY-J preto 1 G 120 rm mm² Código do artigo 32010 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 cinza 1m Código do artigo 82858 Cópia
H07RN-F preto 1 x 120 mm² Código do artigo 37012 Cópia
H07RN-F preto 5 G 10 mm² Código do artigo 37065 Cópia
HELUTOP® HT M50 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 30.0-38.0 mm) SZ 60 Código do artigo 93914 Cópia
H07RN-F preto 4 G 4 mm² Código do artigo 37047 Cópia
H07RN-F preto 4 G 6 mm² Código do artigo 37048 Cópia
KMK-PA-MB M25 x 1.5 black Código do artigo 98166 Cópia
KMK-PA-MB M16 x 1.5 black Código do artigo 98164 Cópia
H07RN-F preto 3 G 4 mm² Código do artigo 37030 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible