Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 25 mm² Código do artigo 11022070 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 90° angle Ø4,5-8,0mm Código do artigo 804234 Cópia
Código do artigo 32451 Cópia
Código do artigo 32449 Cópia
Código do artigo 32543 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Código do artigo 34314 Cópia
Código do artigo 34313 Cópia
Código do artigo 11003806 Cópia
Código do artigo 11003903 Cópia
Código do artigo 11003918 Cópia
Código do artigo 38059 Cópia
Código do artigo 707648 Cópia
Copper Connector RJ45 45° angle Ø4,5-8,0mm Código do artigo 805784 Cópia
HELUTOP® Easy M16 grey (RAL 7001) Código do artigo 908060 Cópia
HSK-MS-PVDF M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm) Código do artigo 97575 Cópia
HSK-MS-PVDF PG 13.5 (CD 6.0-12.0 mm) Código do artigo 97446 Cópia
HSK-MS-PVDF PG 16 (CD 10.0-14.0 mm) Código do artigo 97447 Cópia
HSK-MS-PVDF PG 21 (CD 13.0-18.0 mm) Código do artigo 97566 Cópia
HSK-MS-PVDF PG 36 (CD 22.0-32.0 mm) Código do artigo 97568 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/8" grey (RAL 7035) Código do artigo 97317 Cópia
NYY-J preto 5 G 70 rm mm² Código do artigo 79608 Cópia
Photovoltaic Tool Case incl. 3 Tools Código do artigo 11009092 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K preto 1 x 6 mm² Extension 10m Código do artigo 11023767 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K preto 1 x 6 mm² Extension 2m Código do artigo 11023765 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible