Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 5.0-10.0 mm) Código do artigo 905084 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Código do artigo 800986 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (2.50 mm) Código do artigo 905206 Cópia
Código do artigo 32482 Cópia
Código do artigo 32504 Cópia
Código do artigo 32510 Cópia
Código do artigo 32496 Cópia
Código do artigo 11003799 Cópia
Código do artigo 11003804 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 amarelo 10m Código do artigo 803021 Cópia
HELUTOP® HT NPT 1" grey (RAL 7001) (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Código do artigo 92794 Cópia
HSK-MS-PVDF M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Código do artigo 97571 Cópia
KMK-PA-MB NPT 1" grey (RAL 7001) Código do artigo 90873 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/8" grey (RAL 7001) Código do artigo 90870 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (2.50 mm) Código do artigo 905207 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 150 mm² Código do artigo 11022088 Cópia
Código do artigo 32529 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Código do artigo 32573 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Código do artigo 11003910 Cópia
Código do artigo 11003852 Cópia
H07RN-F preto 1 x 400 mm² Código do artigo 37017 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° verde 1,5m Código do artigo 11007751 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600S/FTP CAT.6A RJ45 180° verde 25m Código do artigo 806626 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 preto 5m Código do artigo 803027 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible