Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Código do artigo 805401 Cópia
H07RN-F preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 37045 Cópia
H07RN-F preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 37061 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 4 mm² Código do artigo 713530 Cópia
HELUTOP® HT M12 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 3.0-6.5 mm) SZ 15 Código do artigo 93908 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M25 x 1.5 (CD 10.0-18.0 mm) SZ 30 TL 8 Código do artigo 905185 Cópia
KMK-PA-MB M25 x 1.5 grey (RAL 7035) Código do artigo 97819 Cópia
HELUKAT® 600E CAT.7e S/FTP PVC STATIC preto 4 x 2 x AWG 23 /1 Código do artigo 802167 Cópia
NYY-J preto 7 G 1,5 re mm² Código do artigo 32066 Cópia
HELUTOP® HT M32 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 15.0-21.0 mm) SZ 36 Código do artigo 93912 Cópia
H07RN-F preto 5 G 4 mm² Código do artigo 37063 Cópia
KMK-PA-MB M12 x 1.5 grey (RAL 7035) Código do artigo 97816 Cópia
H07RN-F preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 37046 Cópia
NYY-J preto 4 G 2,5 re mm² Código do artigo 32045 Cópia
NYY-O preto 1 x 120 rm mm² Código do artigo 32098 Cópia
NYY-J preto 3 G 4 re mm² Código do artigo 32025 Cópia
HELUTOP® HT M20 x 1.5 black (CD 6.0-12.0 mm) SZ 24 Código do artigo 93939 Cópia
NYY-J preto 1 G 50 rm mm² Código do artigo 32007 Cópia
E-BUS / KNX PE DIRECT BURIAL preto 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 802800 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21141 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 7.5-14.0 mm) SZ 24 TL 8 Código do artigo 905184 Cópia
NYY-J preto 1 G 95 rm mm² Código do artigo 32009 Cópia
NYY-O preto 1 x 185 rm mm² Código do artigo 32100 Cópia
HELUTOP® HT M16 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Código do artigo 92667 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible