Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y preto 12 G62,5/125 Código do artigo 803926 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° verde 0,5m Código do artigo 11007749 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 amarelo 0,5m Código do artigo 803015 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 2 x 6 mm² Código do artigo 30760 Cópia
HELUTOP® HT NPT 1/2" black (CD 10.0-14.0 mm) SZ 27 Código do artigo 92802 Cópia
HELUTOP® HT NPT 3/8" grey (RAL 7001) (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Código do artigo 92790 Cópia
HELUTOP® HT PG 7 grey (RAL 7001) (CD 3.0-6.5 mm) SZ 15 Código do artigo 99310 Cópia
HELUTOP® HT-R M40 x 1.5 black (CD 16.0-23.0 mm) SZ 46 Código do artigo 903557 Cópia
HELUTOP® HT-R M50 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 25.0-31.0 mm) SZ 60 Código do artigo 903538 Cópia
HSK-MS-PVDF M20 x 1.5 (CD 10.0-14.0 mm) Código do artigo 97573 Cópia
HSK-MS-PVDF M25 x 1.5 (CD 13.0-18.0 mm) Código do artigo 97574 Cópia
KMK-PA-MB PG 36 grey (RAL 7035) Código do artigo 90717 Cópia
NYY-O preto 1 x 70 rm mm² Código do artigo 32096 Cópia
Código do artigo 11003858 Cópia
H07RN-F preto 4 G 240 mm² Código do artigo 37059 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 12x12 E9/125 Código do artigo 80195 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT500IND S/FTP CAT.6A Extraflex RJ45-IP20 180° verde 10m Código do artigo 11007756 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 preto 3m Código do artigo 803026 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 30809 Cópia
HELUTOP® HT PG 36 grey (RAL 7001) (CD 22.0-32.0 mm) SZ 53 Código do artigo 99317 Cópia
HELUTOP® HT-R M40 x 1.5 grey (RAL 7035) (CD 16.0-23.0 mm) SZ 46 Código do artigo 903537 Cópia
HELUTOP® HT-R M50 x 1.5 black (CD 25.0-31.0 mm) SZ 60 Código do artigo 903558 Cópia
KMK-PA-MB NPT 1/2" grey (RAL 7035) Código do artigo 97316 Cópia
KMK-PA-MB PG 36 grey (RAL 7001) Código do artigo 94257 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible