Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 30797 Cópia
HELUTOP® HT PG 11 grey (RAL 7001) (CD 5.0-10.0 mm) SZ 22 Código do artigo 99312 Cópia
HELUTOP® HT-R M20 x 1.5 black (CD 5.0-9.0 mm) SZ 24 Código do artigo 903554 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Código do artigo 803841 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY HELUKAT600S/FTP CAT.6A RJ45 180° verde 10m Código do artigo 806623 Cópia
HELUTOP® HT PG 21 grey (RAL 7001) (CD 13.0-18.0 mm) SZ 33 Código do artigo 99315 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Código do artigo 805781 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (10.00 mm) Código do artigo 905864 Cópia
07RN-F preto 5 G 150 mm² Código do artigo 34127 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 4 mm² Código do artigo 30784 Cópia
HELUTOP® HT PG 29 black (CD 18.0-25.0 mm) SZ 42 Código do artigo 99326 Cópia
KMK-PA-MB M63 x 1.5 black Código do artigo 98170 Cópia
H07RN-F preto 3 x 1,5 mm² Código do artigo 37080 Cópia
H07RN-F preto 4 G 120 mm² Código do artigo 37056 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 16 mm² Código do artigo 30802 Cópia
HELUTOP® HT-R M20 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 5.0-9.0 mm) SZ 24 Código do artigo 903544 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 16 mm² Código do artigo 30787 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 30798 Cópia
HELUTOP® Easy M25 grey (RAL 7035) Código do artigo 908368 Cópia
HELUTOP® HT PG 21 grey (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm) SZ 33 Código do artigo 99305 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 4 x 2 x 0,22 mm² Código do artigo 21131 Cópia
07RN-F preto 19 G 2,5 mm² Código do artigo 37098 Cópia
H07RN-F preto 4 G 185 mm² Código do artigo 37058 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y preto 12 G50/125 Código do artigo 802918 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible