Soluções para Energias Renováveis

1868 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
07RN-F preto 19 G 1,5 mm² Código do artigo 37094 Cópia
HELUTOP® HT-R M25 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 9.0-13.0 mm) SZ 29 Código do artigo 903545 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 10 mm² Código do artigo 713572 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 30782 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Código do artigo 802920 Cópia
Código do artigo 32418 Cópia
Código do artigo 32424 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 25 mm² Código do artigo 30743 Cópia
KMK-PA-MB PG 11 black Código do artigo 96459 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 vermelho 2m Código do artigo 802993 Cópia
NYY-O preto 1 x 300 rm mm² Código do artigo 32102 Cópia
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 8 x 2 x 1 mm² Código do artigo 21149 Cópia
Código do artigo 32403 Cópia
Código do artigo 708487 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 cinza 7,5m Código do artigo 82862 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 3 G 4 mm² Código do artigo 30767 Cópia
HELUTOP® HT M63 x 1.5 grey (RAL 7001) (CD 34.0-44.0 mm) SZ 65 Código do artigo 93930 Cópia
HELUTOP® MS-EP4 M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) SZ 14 TL 6 Código do artigo 905181 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (10.00 mm) Código do artigo 905863 Cópia
PV-male cable coupler MC4 Evo 2 (CD 4.7-6.4 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 11018706 Cópia
PV-male cable coupler MC4 Evo 2 (CD 4.7-6.4 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 11018710 Cópia
Código do artigo 32572 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y preto 4 G50/125 Código do artigo 802917 Cópia
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Patch Cables CAT.6 S/FTP RJ45 vermelho 10m Código do artigo 802997 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible