Cabos para Electrónica Industrial

2246 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
NAY2Y preto 4 x 25 re mm² Código do artigo 31129 Cópia
NAY2Y preto 4 x 35 re mm² Código do artigo 31139 Cópia
NAY2Y preto 4 x 50 se mm² Código do artigo 31149 Cópia
NAY2Y preto 4 x 70 se mm² Código do artigo 31159 Cópia
NAY2Y preto 4 x 95 se mm² Código do artigo 31169 Cópia
NAYCWY preto 3 x 120 sm / 50 mm² Código do artigo 36022 Cópia
NAYCWY preto 3 x 120 sm / 70 mm² Código do artigo 36023 Cópia
NAYCWY preto 3 x 150 sm / 70 mm² Código do artigo 36024 Cópia
NAYCWY preto 3 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 36010 Cópia
NAYCWY preto 3 x 185 sm / 70 mm² Código do artigo 36026 Cópia
NAYCWY preto 3 x 185 sm / 95 mm² Código do artigo 36027 Cópia
NAYCWY preto 3 x 240 sm / 70 mm² Código do artigo 36028 Cópia
NAYCWY preto 3 x 25 re / 25 mm² Código do artigo 36011 Cópia
NAYCWY preto 3 x 25 rm / 16 mm² Código do artigo 36012 Cópia
NAYCWY preto 3 x 35 re / 35 mm² Código do artigo 36014 Cópia
NAYCWY preto 3 x 35 sm / 16 mm² Código do artigo 36015 Cópia
NAYCWY preto 3 x 50 sm / 25 mm² Código do artigo 36017 Cópia
NAYCWY preto 3 x 70 sm / 35 mm² Código do artigo 36018 Cópia
NAYCWY preto 3 x 70 sm / 70 mm² Código do artigo 36019 Cópia
NAYCWY preto 3 x 95 sm / 50 mm² Código do artigo 36020 Cópia
NAYCWY preto 3 x 95 sm / 95 mm² Código do artigo 36021 Cópia
NAYY-J preto 1 G 630 rm mm² Código do artigo 32399 Cópia
NAYY-O preto 4 x 120 sm mm² Código do artigo 32192 Cópia
NAYY-O preto 4 x 150 sm mm² Código do artigo 32194 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible