Cabos para Electrónica Industrial

2246 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
NYY-J preto 4 G 16 re mm² Código do artigo 32049 Cópia
NYCWY preto 4 x 150 sm / 70 mm² Código do artigo 32290 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 4 mm² Código do artigo 713546 Cópia
Código do artigo 53351 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34130 Cópia
Código do artigo 39071 Cópia
HELUKAT® 100 CAT.5 F/UTP FRNC FLEX cinza 4 x 2 x AWG 26 /7 Código do artigo 81278 Cópia
NYY-J preto 3 G 6 re mm² Código do artigo 32026 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34082 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34020 Cópia
NYY-J preto 7 G 2,5 re mm² Código do artigo 32076 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 905210 Cópia
HELUKAT® 100 CAT.5 U/UTP PVC FLEX cinza 4 x 2 x AWG 26 /7 Código do artigo 80055 Cópia
Código do artigo 32415 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 905211 Cópia
Código do artigo 39070 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34081 Cópia
Código do artigo 39068 Cópia
Código do artigo 53350 Cópia
Código do artigo 39006 Cópia
HELUKAT® 300 CAT.6 U/FTP PVC FLEX cinza 4 x 2 x AWG 26 /7 Código do artigo 802174 Cópia
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33036 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34133 Cópia
HELUKAT® 200 CAT.5e F/UTP PVC FLEX cinza 4 x 2 x AWG 26 /7 Código do artigo 802173 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible