235 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
A-2YF(L)2Y Bd preto 250 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34031 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 300 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34037 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 300 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34032 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 350 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34038 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 350 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34033 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 40 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34013 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34039 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34034 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 500 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34040 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 500 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34035 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 16 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34152 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 32 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34154 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34155 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 52 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34156 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 8 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34150 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 16 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34085 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 32 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34087 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34088 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 52 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34089 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 30 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34172 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34167 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 40 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34173 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34174 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34168 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible