235 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
S-YY Lg cinza 24 x 1 x 1 mm Código do artigo 34308 Cópia
S-YY Lg cinza 40 x 1 x 1 mm Código do artigo 34310 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 16 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34095 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 150 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34110 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 150 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34140 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 200 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34111 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 200 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34141 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 250 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34112 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 250 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34142 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 30 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34105 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 300 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34113 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 300 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34143 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 350 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34114 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 40 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34106 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34136 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34115 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 400 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34145 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34107 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 500 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34146 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 70 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34108 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 70 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34138 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 150 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34017 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 200 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34018 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 250 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34036 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible