235 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
J-YY Bd cinza 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33102 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 20 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33205 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 8 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34093 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 100 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33017 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33029 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 10 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33204 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34066 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34171 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 8 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34159 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33031 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 30 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33206 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 50 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33208 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34119 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 8 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33203 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34057 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 100 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34071 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 100 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34177 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34096 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34118 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 100 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33034 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34068 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34170 Cópia
S-YY Lg cinza 20 x 1 x 0,6 mm Código do artigo 34303 Cópia
S-YY Lg cinza 20 x 1 x 1 mm Código do artigo 34307 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible