235 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
J-Y(St)Y Lg cinza 5 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33021 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 16 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33026 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33027 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 30 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33012 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 12 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33025 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 3 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33002 Cópia
J-YY Bd cinza 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33100 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34051 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34054 Cópia
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable vermelho 3 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33037 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34117 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 12 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33008 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 4 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33201 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34052 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34065 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 12 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34094 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33014 Cópia
J-YY Bd cinza 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33105 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34166 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34158 Cópia
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable vermelho 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33040 Cópia
J-YY Bd cinza 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33103 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 6 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33202 Cópia
J-YY Bd cinza 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33101 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible