235 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
A-2Y(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34103 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34007 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 12 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34084 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34137 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34135 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34100 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34010 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 100 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34026 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34008 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34022 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34014 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34011 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34009 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34153 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 100 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34109 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34023 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 laranja 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34086 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 150 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34027 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 30 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34012 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 70 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34025 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 100 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34139 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 100 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34016 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 70 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34015 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34061 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible