235 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Ecrã
Diâmetro exterior
Cor da bainha exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
J-YY Bd cinza 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33109 Cópia
J-YY Bd cinza 60 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33110 Cópia
J-YY Bd cinza 80 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33111 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 12 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34160 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 16 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34161 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34162 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 32 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34163 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34164 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E30 vermelho 52 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34165 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 32 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34097 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34098 Cópia
JE-H(St)H Bd Fire Alarm Cable FE 180/E90 vermelho 52 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34099 Cópia
S-YY Lg cinza 10 x 1 x 0,6 mm Código do artigo 34302 Cópia
S-YY Lg cinza 30 x 1 x 0,5 mm Código do artigo 34300 Cópia
S-YY Lg cinza 30 x 1 x 0,6 mm Código do artigo 34304 Cópia
S-YY Lg cinza 32 x 1 x 1 mm Código do artigo 34309 Cópia
S-YY Lg cinza 60 x 1 x 0,6 mm Código do artigo 34305 Cópia
S-YY Lg cinza 60 x 1 x 1 mm Código do artigo 34311 Cópia
S-YY Lg cinza 80 x 1 x 0,6 mm Código do artigo 34306 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible