1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 38057 Cópia
Código do artigo 38071 Cópia
Código do artigo 32601 Cópia
A-LiY(StE)YÖ preto 8 x 0,75 mm² Código do artigo 32599 Cópia
Código do artigo 32543 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Código do artigo 38059 Cópia
Código do artigo 34314 Cópia
Código do artigo 34313 Cópia
Código do artigo 32449 Cópia
Código do artigo 32451 Cópia
NYY-J preto 5 G 70 rm mm² Código do artigo 79608 Cópia
N2XH-J preto 3 G 2,5 re mm² Código do artigo 53122 Cópia
NYY-J preto 4 G 6 re mm² Código do artigo 32047 Cópia
NYY-J preto 4 G 35 sm mm² Código do artigo 32051 Cópia
NYY-J preto 1 G 25 rm mm² Código do artigo 32005 Cópia
NYY-J preto 4 G 25 rm mm² Código do artigo 32050 Cópia
NAYY-O preto 1 x 300 rm mm² Código do artigo 32324 Cópia
NYY-J preto 1 G 185 rm mm² Código do artigo 32012 Cópia
NYY-J preto 4 G 50 sm mm² Código do artigo 32052 Cópia
NYCWY preto 4 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 32283 Cópia
NYY-J preto 4 G 70 sm mm² Código do artigo 32053 Cópia
NYCY preto 3 x 2,5 re / 2,5 mm² Código do artigo 32209 Cópia
NAYY-J preto 4 G 185 se mm² Código do artigo 32309 Cópia
NYY-J preto 12 G 1,5 re mm² Código do artigo 32068 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible