1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NAYY-J preto 1 G 630 rm mm² Código do artigo 32399 Cópia
NAYY-O preto 4 x 120 sm mm² Código do artigo 32192 Cópia
NAYY-O preto 4 x 150 sm mm² Código do artigo 32194 Cópia
NAYY-O preto 4 x 16 re mm² Código do artigo 32184 Cópia
NAYY-O preto 4 x 185 sm mm² Código do artigo 32196 Cópia
NAYY-O preto 4 x 240 sm mm² Código do artigo 32198 Cópia
NAYY-O preto 4 x 95 sm mm² Código do artigo 32190 Cópia
NAYY-O preto 5 x 10 re mm² Código do artigo 33283 Cópia
NAYY-O preto 5 x 120 rm mm² Código do artigo 33290 Cópia
NAYY-O preto 5 x 150 rm mm² Código do artigo 34042 Cópia
NAYY-O preto 5 x 16 re mm² Código do artigo 33284 Cópia
NAYY-O preto 5 x 185 rm mm² Código do artigo 34044 Cópia
NAYY-O preto 5 x 240 rm mm² Código do artigo 34046 Cópia
NAYY-O preto 5 x 25 re mm² Código do artigo 33285 Cópia
NAYY-O preto 5 x 35 re mm² Código do artigo 33286 Cópia
NAYY-O preto 5 x 50 rm mm² Código do artigo 33287 Cópia
NAYY-O preto 5 x 70 rm mm² Código do artigo 33288 Cópia
NAYY-O preto 5 x 95 rm mm² Código do artigo 33289 Cópia
NYCWY preto 3 x 185 sm / 185 mm² Código do artigo 32281 Cópia
NYCY preto 1 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 32200 Cópia
NYCY preto 1 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 32201 Cópia
NYCY preto 12 x 4 re / 6 mm² Código do artigo 72402 Cópia
NYCY preto 14 x 2,5 re / 4 mm² Código do artigo 32245 Cópia
NYCY preto 2 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 32206 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible