1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-J preto 7 G 10 re mm² Código do artigo 32088 Cópia
NYCWY preto 3 x 120 sm / 120 mm² Código do artigo 32279 Cópia
NAYY-O preto 1 x 50 re mm² Código do artigo 32312 Cópia
NA2XY-O preto 1 x 300 rm mm² Código do artigo 33135 Cópia
N2XCH preto 7 x 4 / 4 re mm² Código do artigo 53246 Cópia
Petrol Station Cable ((N)YYÖ-J) preto 3 x 1.5 mm² Código do artigo 32593 Cópia
N2XCH preto 4 x 1,5 / 1,5 re mm² Código do artigo 53221 Cópia
N2XH-J preto 10 G 1,5 re mm² Código do artigo 53165 Cópia
N2XH-O preto 1 x 16 re mm² Código do artigo 53251 Cópia
NYCY preto 16 x 1,5 re / 4 mm² Código do artigo 32233 Cópia
NYCY preto 16 x 2,5 re / 6 mm² Código do artigo 32247 Cópia
NAYY-O preto 1 x 35 re mm² Código do artigo 32311 Cópia
NA2XY-J preto 4 G 150 se mm² Código do artigo 33144 Cópia
NYY-J preto 5 G 185 sm mm² Código do artigo 33293 Cópia
N2XH-J preto 14 G 1,5 re mm² Código do artigo 53167 Cópia
NYY-J preto 5 G 150 rm mm² Código do artigo 700940 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 90 laranja 5 x 6 re mm² Código do artigo 53018 Cópia
N2XCH preto 3 x 70 / 35 sm mm² Código do artigo 53215 Cópia
NYY-O preto 3 x 4 re mm² Código do artigo 32113 Cópia
NYY-O preto 7 x 4 re mm² Código do artigo 32173 Cópia
NAYY-O preto 4 x 35 re mm² Código do artigo 32186 Cópia
NAYY-O preto 4 x 120 se mm² Código do artigo 32191 Cópia
NYCY preto 5 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 32224 Cópia
NYCY preto 30 x 2,5 re / 10 mm² Código do artigo 32251 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible