1498 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
NYY-O preto 4 x 4 re mm² Código do artigo 32134 Cópia
NYCY preto 4 x 10 re / 10 mm² Código do artigo 32218 Cópia
NYCWY preto 3 x 16 re / 16 mm² Código do artigo 32264 Cópia
NAYY-J preto 1 G 120 rm mm² Código do artigo 32392 Cópia
NAYCWY preto 4 x 95 sm / 50 mm² Código do artigo 32845 Cópia
NYCWY preto 3 x 240 sm / 120 mm² Código do artigo 32273 Cópia
N2XCH preto 4 x 25 / 16 rm mm² Código do artigo 53227 Cópia
N2XCH preto 4 x 95 / 50 sm mm² Código do artigo 53231 Cópia
NYY-J preto 24 G 1,5 re mm² Código do artigo 32073 Cópia
NYY-O preto 1 x 35 rm mm² Código do artigo 32094 Cópia
NYCWY preto 3 x 50 sm / 25 mm² Código do artigo 32267 Cópia
(N)HXH-FE 180/E 30 laranja 3 x 2,5 re mm² Código do artigo 52722 Cópia
NAYCWY preto 4 x 70 sm / 35 mm² Código do artigo 32844 Cópia
NAYCWY preto 4 x 120 sm / 70 mm² Código do artigo 32846 Cópia
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable vermelho 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34116 Cópia
N2XCH preto 4 x 70 / 35 sm mm² Código do artigo 53230 Cópia
NYY-J preto 3 G 35 sm / 16 re mm² Código do artigo 32036 Cópia
NYY-J preto 3 G 70 sm / 35 sm mm² Código do artigo 32038 Cópia
NYY-O preto 2 x 10 re mm² Código do artigo 32108 Cópia
NAYY-J preto 4 G 25 re mm² Código do artigo 32302 Cópia
NAYY-O preto 1 x 120 rm mm² Código do artigo 32315 Cópia
N2XCH preto 4 x 185 / 95 sm mm² Código do artigo 53760 Cópia
N2XH-J preto 3 G 6 re mm² Código do artigo 53124 Cópia
N2XH-J preto 5 G 4 re mm² Código do artigo 53160 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible