Cabos Espirais e Pré-Assemblados

776 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84744 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84738 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 2 x 1 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84740 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84725 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84726 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84727 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84719 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F branco 3 G 0,75 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84721 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84509 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84510 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84500 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84502 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 0,75 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84506 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84542 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84543 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84544 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 200 mm) Código do artigo 84534 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84536 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 600 mm) Código do artigo 84538 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 2 x 1 mm² (SL 800 mm) Código do artigo 84540 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 3 G 0,75 mm² (SL 1000 mm) Código do artigo 84525 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 3 G 0,75 mm² (SL 1200 mm) Código do artigo 84526 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 3 G 0,75 mm² (SL 1400 mm) Código do artigo 84527 Cópia
PVC-spiral cable H03VV-F preto 3 G 0,75 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84519 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible