5709 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
LiYv branco 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26426 Cópia
Código do artigo 51769 Cópia
Código do artigo 29134 Cópia
Código do artigo 60613 Cópia
Código do artigo 29373 Cópia
H05V-K preto 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29081 Cópia
05V-K azul-branco 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29376 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51323 Cópia
Código do artigo 51795 Cópia
Código do artigo 38503 Cópia
Código do artigo 26921 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64093 Cópia
Código do artigo 38507 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 35 mm² Código do artigo 64235 Cópia
H05V-K verde-amarelo 1 G 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29098 Cópia
Código do artigo 29257 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64141 Cópia
Código do artigo 38501 Cópia
Código do artigo 51804 Cópia
Código do artigo 38508 Cópia
H05V-K violeta 1 x 1 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29120 Cópia
Código do artigo 29135 Cópia
Código do artigo 51770 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 4 mm² Código do artigo 713530 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible