2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 74993 Cópia
Código do artigo 50956 Cópia
Código do artigo 50942 Cópia
Código do artigo 23162 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Código do artigo 59542 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 70 mm² Código do artigo 51475 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 16 mm² Código do artigo 23052 Cópia
Código do artigo 23160 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 4 mm² Código do artigo 23037 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 4 mm² Código do artigo 59556 Cópia
Código do artigo 53455 Cópia
HELUTHERM® 145 laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 51317 Cópia
Código do artigo 24033 Cópia
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51288 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 0,5 mm² Código do artigo 22992 Cópia
Código do artigo 23304 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 6 mm² Código do artigo 23040 Cópia
Código do artigo 23241 Cópia
Código do artigo 23513 Cópia
Código do artigo 24032 Cópia
Código do artigo 23256 Cópia
HELUTHERM® 145 laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51303 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 70 mm² Código do artigo 51476 Cópia
Código do artigo 23505 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible