2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 53493 Cópia
Código do artigo 24025 Cópia
Código do artigo 50890 Cópia
Código do artigo 24020 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 1 mm² Código do artigo 59515 Cópia
SiD azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46703 Cópia
SiD cinza 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46306 Cópia
Código do artigo 22640 Cópia
Código do artigo 22652 Cópia
Código do artigo 23509 Cópia
Código do artigo 47049 Cópia
Código do artigo 24023 Cópia
Código do artigo 23068 Cópia
Código do artigo 24041 Cópia
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 4 mm² Código do artigo 51358 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 0,34 mm² Código do artigo 51169 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 50 mm² Código do artigo 59641 Cópia
SiF/GL branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 47002 Cópia
SiF/GL branco 1 x 25 mm² Código do artigo 47011 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 16 G 1 mm² Código do artigo 23136 Cópia
Código do artigo 24803 Cópia
Código do artigo 51575 Cópia
Código do artigo 23062 Cópia
Código do artigo 50928 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible