2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 75013 Cópia
Código do artigo 23406 Cópia
Código do artigo 23904 Cópia
Código do artigo 50970 Cópia
Código do artigo 23093 Cópia
Código do artigo 53434 Cópia
Código do artigo 53519 Cópia
HELUTHERM® 145 verde 1 x 4 mm² Código do artigo 51360 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 25 G 0,75 mm² Código do artigo 23132 Cópia
Código do artigo 79813 Cópia
Código do artigo 23064 Cópia
Código do artigo 23178 Cópia
Código do artigo 23609 Cópia
Código do artigo 23184 Cópia
Código do artigo 24603 Cópia
HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E preto 1 x AWG 14/19 Código do artigo 25251 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 4 mm² Código do artigo 51356 Cópia
SiD azul 1 x 1 mm² Código do artigo 46503 Cópia
SiD preto 1 x 1 mm² Código do artigo 46501 Cópia
SiD preto 1 x 4 mm² Código do artigo 46801 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 25 G 1 mm² Código do artigo 23138 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 8 G 0,5 mm² Código do artigo 22995 Cópia
Código do artigo 75015 Cópia
Código do artigo 23607 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible