2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
SiD preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46701 Cópia
Código do artigo 51760 Cópia
Código do artigo 24802 Cópia
Código do artigo 23166 Cópia
Código do artigo 24040 Cópia
Código do artigo 23409 Cópia
Código do artigo 23309 Cópia
Código do artigo 23806 Cópia
Código do artigo 74998 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 25 mm² Código do artigo 51435 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 10 G 2,5 mm² Código do artigo 23141 Cópia
Código do artigo 23507 Cópia
Código do artigo 23191 Cópia
Código do artigo 23197 Cópia
Código do artigo 23198 Cópia
Código do artigo 75000 Cópia
Código do artigo 79806 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59531 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59534 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 10 mm² Código do artigo 59584 Cópia
HELUTHERM® 145 verde 1 x 6 mm² Código do artigo 51374 Cópia
SiD preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46601 Cópia
SiF/GL branco 1 x 10 mm² Código do artigo 47009 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 10 G 1,5 mm² Código do artigo 23020 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible