2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 22653 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 0,34 mm² Código do artigo 51177 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 16 mm² Código do artigo 51422 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 0,25 mm² Código do artigo 51074 Cópia
SiF/GL branco 1 x 35 mm² Código do artigo 47012 Cópia
Código do artigo 50929 Cópia
Código do artigo 23196 Cópia
Código do artigo 23079 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 6 mm² Código do artigo 51369 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 0,34 mm² Código do artigo 51172 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59533 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 16 G 0,5 mm² Código do artigo 22998 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 18 G 1,5 mm² Código do artigo 23024 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 2 x 4 mm² Código do artigo 23034 Cópia
Código do artigo 53394 Cópia
Código do artigo 53533 Cópia
Código do artigo 23098 Cópia
Código do artigo 23805 Cópia
Código do artigo 75005 Cópia
HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E azul 1 x AWG 26/7 Código do artigo 25143 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 16 mm² Código do artigo 51425 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59547 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59537 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 0,5 mm² Código do artigo 51280 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible