2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 24014 Cópia
Código do artigo 23500 Cópia
Código do artigo 24703 Cópia
Código do artigo 53417 Cópia
Código do artigo 75014 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 6 mm² Código do artigo 59570 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59546 Cópia
Código do artigo 24022 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 10 mm² Código do artigo 51383 Cópia
SiF/GL branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 47003 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 10 mm² Código do artigo 23047 Cópia
Código do artigo 23508 Cópia
Código do artigo 74995 Cópia
HELUTHERM® 145 violeta 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51329 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 18 G 0,75 mm² Código do artigo 23131 Cópia
HELUTHERM® 145 verde 1 x 0,25 mm² Código do artigo 51078 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 35 mm² Código do artigo 51451 Cópia
SiF/GL branco 1 x 50 mm² Código do artigo 47013 Cópia
Código do artigo 23087 Cópia
Código do artigo 50940 Cópia
Código do artigo 23206 Cópia
Código do artigo 23268 Cópia
Código do artigo 53512 Cópia
Código do artigo 24005 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible