2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
HELUTHERM® 145 preto 1 x 150 mm² Código do artigo 51518 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 185 mm² Código do artigo 51532 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V castanho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59545 Cópia
HELUTHERM® 145 verde 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51346 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 25 mm² Código do artigo 51437 Cópia
SiD castanho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46404 Cópia
SiF/GL branco 1 x 1 mm² Código do artigo 47004 Cópia
Código do artigo 23157 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 0,25 mm² Código do artigo 51071 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 4 mm² Código do artigo 59557 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 14 G 1,5 mm² Código do artigo 23022 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 20 G 1,5 mm² Código do artigo 23025 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 35 mm² Código do artigo 23059 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 7 G 4 mm² Código do artigo 23039 Cópia
Código do artigo 23215 Cópia
Código do artigo 24030 Cópia
Código do artigo 23164 Cópia
Código do artigo 23182 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 120 mm² Código do artigo 51503 Cópia
SiF/GL branco 1 x 16 mm² Código do artigo 47010 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 18 G 2,5 mm² Código do artigo 23143 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 25 G 0,5 mm² Código do artigo 23000 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 x 1 mm² Código do artigo 22944 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 7 G 6 mm² Código do artigo 23045 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible