2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 23313 Cópia
Código do artigo 75007 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 0,34 mm² Código do artigo 51168 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 18 G 0,5 mm² Código do artigo 22999 Cópia
Código do artigo 50985 Cópia
Código do artigo 50982 Cópia
Código do artigo 23957 Cópia
Código do artigo 23958 Cópia
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 51372 Cópia
Código do artigo 50996 Cópia
Código do artigo 24013 Cópia
Código do artigo 23069 Cópia
Código do artigo 23154 Cópia
Código do artigo 23243 Cópia
Código do artigo 79804 Cópia
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51344 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 0,25 mm² Código do artigo 51079 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 0,34 mm² Código do artigo 51171 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 4 mm² Código do artigo 51355 Cópia
SiD preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46401 Cópia
Código do artigo 23159 Cópia
Código do artigo 23269 Cópia
Código do artigo 23277 Cópia
HELUTHERM® 145 laranja 1 x 2,5 mm² Código do artigo 51345 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible