2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
SiD vermelho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46302 Cópia
Código do artigo 23172 Cópia
Código do artigo 50944 Cópia
HELUTHERM® 145 verde 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51332 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 10 G 1 mm² Código do artigo 23134 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 24 G 1,5 mm² Código do artigo 23026 Cópia
Código do artigo 23231 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 0,25 mm² Código do artigo 51070 Cópia
HELUTHERM® 145 azul 1 x 35 mm² Código do artigo 51449 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 10 mm² Código do artigo 51389 Cópia
HELUTHERM® 145 violeta 1 x 1 mm² Código do artigo 51315 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 10 mm² Código do artigo 23049 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 G 16 mm² Código do artigo 23053 Cópia
Código do artigo 23152 Cópia
Código do artigo 23407 Cópia
Código do artigo 53432 Cópia
Código do artigo 53392 Cópia
HELUTHERM® 145 verde-amarelo 1 G 95 mm² Código do artigo 51489 Cópia
SiD azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46403 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 16 G 1,5 mm² Código do artigo 23023 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 8 G 1,5 mm² Código do artigo 23019 Cópia
Código do artigo 23506 Cópia
Código do artigo 75007 Cópia
Código do artigo 23313 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible