2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52037 Cópia
Código do artigo 23608 Cópia
Código do artigo 23705 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 10 mm² Código do artigo 51381 Cópia
HELUTHERM® 145 castanho 1 x 4 mm² Código do artigo 51353 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 10 mm² Código do artigo 59585 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 6 mm² Código do artigo 59571 Cópia
Código do artigo 23306 Cópia
Código do artigo 74994 Cópia
Código do artigo 23161 Cópia
Código do artigo 23086 Cópia
Código do artigo 53477 Cópia
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 0,25 mm² Código do artigo 51076 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 12 G 0,5 mm² Código do artigo 22997 Cópia
Código do artigo 23228 Cópia
Código do artigo 79814 Cópia
Código do artigo 23171 Cópia
SiD branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46405 Cópia
Código do artigo 53494 Cópia
Código do artigo 23156 Cópia
Código do artigo 23179 Cópia
Código do artigo 24011 Cópia
HELUTHERM® 145 laranja 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51289 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 16 mm² Código do artigo 59599 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible