2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 23300 Cópia
Código do artigo 23163 Cópia
Código do artigo 75011 Cópia
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 51330 Cópia
HELUTHERM® 145 verde 1 x 1 mm² Código do artigo 51318 Cópia
Código do artigo 23229 Cópia
Código do artigo 23216 Cópia
Código do artigo 23173 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 6 mm² Código do artigo 51375 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 50 mm² Código do artigo 51465 Cópia
Código do artigo 24021 Cópia
Código do artigo 23253 Cópia
Código do artigo 23169 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 59532 Cópia
HELUTHERM® 145 violeta 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51287 Cópia
SiF/GL branco 1 x 6 mm² Código do artigo 47008 Cópia
Código do artigo 23258 Cópia
Código do artigo 23192 Cópia
Código do artigo 23606 Cópia
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 51316 Cópia
HELUTHERM® 145 preto 1 x 120 mm² Código do artigo 51504 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 18 G 1 mm² Código do artigo 23137 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 G 6 mm² Código do artigo 23041 Cópia
Código do artigo 52037 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible