2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 23803 Cópia
Código do artigo 23706 Cópia
Código do artigo 53435 Cópia
HELUTHERM® 145 branco 1 x 0,25 mm² Código do artigo 51073 Cópia
Código do artigo 23903 Cópia
Código do artigo 23267 Cópia
SiF/GL branco 1 x 4 mm² Código do artigo 47007 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 10 G 0,5 mm² Código do artigo 22996 Cópia
Código do artigo 74996 Cópia
Código do artigo 53457 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 12 G 1 mm² Código do artigo 23135 Cópia
Código do artigo 79821 Cópia
Código do artigo 23408 Cópia
Código do artigo 23208 Cópia
HELUTHERM® 145 cinza 1 x 6 mm² Código do artigo 51370 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V verde-amarelo 1 G 1,5 mm² Código do artigo 59528 Cópia
Código do artigo 23200 Cópia
Código do artigo 23226 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 16 mm² Código do artigo 51423 Cópia
Código do artigo 23804 Cópia
Código do artigo 24602 Cópia
HELUTHERM® 145 azul escuro 1 x 4 mm² Código do artigo 51361 Cópia
Código do artigo 75011 Cópia
Código do artigo 53505 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible