2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
SiHF castanho-avermelhado 4 x 0,75 mm² Código do artigo 23105 Cópia
Código do artigo 23170 Cópia
SiD preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46301 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 12 G 2,5 mm² Código do artigo 23033 Cópia
Código do artigo 23272 Cópia
Código do artigo 75003 Cópia
Código do artigo 23075 Cópia
HELUTHERM® 145 verde 1 x 0,5 mm² Código do artigo 51290 Cópia
Código do artigo 24702 Cópia
Código do artigo 23308 Cópia
Código do artigo 23204 Cópia
Código do artigo 53460 Cópia
HELUTHERM® 145 amarelo 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51302 Cópia
HELUTHERM® 145 vermelho 1 x 0,34 mm² Código do artigo 51170 Cópia
HELUTHERM® 145 violeta 1 x 0,75 mm² Código do artigo 51301 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 6 G 0,75 mm² Código do artigo 23005 Cópia
Código do artigo 50901 Cópia
Código do artigo 24613 Cópia
Código do artigo 23194 Cópia
Código do artigo 23266 Cópia
SiD branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46305 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 25 mm² Código do artigo 23056 Cópia
Código do artigo 23400 Cópia
Código do artigo 23076 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible