2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 19131 Cópia
Código do artigo 49565 Cópia
Código do artigo 15935 Cópia
Código do artigo 49641 Cópia
Código do artigo 49624 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 15540 Cópia
Código do artigo 15042 Cópia
Código do artigo 15158 Cópia
Código do artigo 15006 Cópia
Código do artigo 15945 Cópia
Código do artigo 22507 Cópia
Código do artigo 49647 Cópia
Código do artigo 49646 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 4 mm² Código do artigo 15632 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 15623 Cópia
Código do artigo 49851 Cópia
Código do artigo 49835 Cópia
TOPGEBER® 512 PUR - Bosch Rexroth verde (4x2x0,25+2x1) mm² Código do artigo 702050 Cópia
PURö-JZ-HF cinza 4 G 6 mm² Código do artigo 15637 Cópia
TOPSERV® 113 PUR - Siemens laranja (4G25+(2x1,5)) mm² Código do artigo 75957 Cópia
Código do artigo 49675 Cópia
PURö-OZ-HF cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 15556 Cópia
Código do artigo 19107 Cópia
Código do artigo 15977 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible