2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
NEOPREN preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 25030 Cópia
NEOPREN preto 24 G 1 mm² Código do artigo 25013 Cópia
NEOPREN preto 4 G 16 mm² Código do artigo 25072 Cópia
NEOPREN preto 7 G 1 mm² Código do artigo 25006 Cópia
NEOPREN preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 25025 Cópia
NEOPREN preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 25046 Cópia
NEOPREN preto 9 G 1,5 mm² Código do artigo 25027 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 12 G 1,5 mm² Código do artigo 77147 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 18 G 2,5 mm² Código do artigo 77156 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 4 mm² Código do artigo 77161 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 5 G 6 mm² Código do artigo 77173 Cópia
Código do artigo 12919 Cópia
Código do artigo 12928 Cópia
Código do artigo 12909 Cópia
Código do artigo 12914 Cópia
Código do artigo 12930 Cópia
Código do artigo 12920 Cópia
Código do artigo 12915 Cópia
Código do artigo 12926 Cópia
Código do artigo 12927 Cópia
Código do artigo 12908 Cópia
Código do artigo 12929 Cópia
Código do artigo 12921 Cópia
Código do artigo 12924 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible