2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
MULTISPEED® 500-TPE azul 25 G 0,5 mm² Código do artigo 24198 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 5 G 1 mm² Código do artigo 24212 Cópia
NEOPREN preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 25022 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 24 G 1,5 mm² Código do artigo 77149 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 16 mm² Código do artigo 77164 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 25 mm² Código do artigo 77165 Cópia
LIFT-TRAGO®-30 preto 24 G 1 mm² Código do artigo 25262 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 18 G 1 mm² Código do artigo 24259 Cópia
NEO-flat preto 4 G 70 mm² Código do artigo 28031 Cópia
PVC-flat preto 4 G 50 mm² Código do artigo 27023 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 x 4 G 1 mm² Código do artigo 27103 Cópia
PVC-flat-CY preto 5 x 0,5 mm² Código do artigo 11008503 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 12 G 2,5 mm² Código do artigo 24271 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 25 G 1,5 mm² Código do artigo 24267 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 2 x 0,5 mm² Código do artigo 24191 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 25 G 2,5 mm² Código do artigo 24229 Cópia
NEO-flat preto 4 G 120 mm² Código do artigo 28033 Cópia
NEO-flat-C preto 4 G 25 mm² Código do artigo 28302 Cópia
NEOPREN preto 18 G 1,5 mm² Código do artigo 25033 Cópia
NEOPREN preto 4 G 6 mm² Código do artigo 25064 Cópia
NEOPREN preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 25023 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 7 G 1,5 mm² Código do artigo 77146 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 7 G 2,5 mm² Código do artigo 77154 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 4 G 1 mm² Código do artigo 24255 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible