2661 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
MULTISPEED® 500-TPE azul 5 G 6 mm² Código do artigo 24232 Cópia
NEO-flat-C preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 28104 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 12 G 0,5 mm² Código do artigo 24196 Cópia
NEO-flat preto 4 G 25 mm² Código do artigo 28024 Cópia
NEO-flat preto 6 x 4 G 2,5 mm² Código do artigo 28013 Cópia
NEO-flat-C preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 28102 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 x 4 x 1 mm² Código do artigo 26754 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 7 G 0,5 mm² Código do artigo 24195 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 7 G 2,5 mm² Código do artigo 24226 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 25 G 1,5 mm² Código do artigo 24223 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 7 G 1 mm² Código do artigo 24213 Cópia
NEO-flat preto 4 G 35 mm² Código do artigo 28027 Cópia
NEOPREN preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 25043 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 10 mm² Código do artigo 27097 Cópia
MULTISPEED® 500-TPE azul 5 G 0,5 mm² Código do artigo 24194 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 4 mm² Código do artigo 27095 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 18 G 1,5 mm² Código do artigo 77148 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 12 G 1,5 mm² Código do artigo 24265 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 2 x 0,75 mm² Código do artigo 24245 Cópia
MULTISPEED® 500-C-TPE azul 3 G 1,5 mm² Código do artigo 24261 Cópia
NEO-flat preto 4 G 50 mm² Código do artigo 28030 Cópia
NEO-flat preto 5 G 16 mm² Código do artigo 28023 Cópia
NEOPREN preto 18 G 2,5 mm² Código do artigo 25051 Cópia
TROMMPUR®-H amarelo 4 G 10 mm² Código do artigo 77163 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible